Puretech
DVR200x50-Ø20
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
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Ass atveres diametrs | 20 mm |
Rumbas garums | 58 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Puretech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 205 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 205 KG |
Statiskā kravnesība | 410 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais svars | 1,47 KG |