Puretech
DVR 200x50-Ø20 tyre-w.TENTE &
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Rūpnieciskais patērētājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Puretech |
Produkta veids | Ritenis |
Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga, Nerūsējošais |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 205 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 205 KG |
Statiskā kravnesība | 410 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais svars | 1,47 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Ass atveres diametrs | 20 mm |
Rumbas garums | 58 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |