Omikron
9258STP300P65
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
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Taisns |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 300 mm |
Protektora platums | 100 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 200 mm |
Plāksnes platums | 160 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 160 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 120 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Omikron |
---|---|
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 2600 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 3120 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 2600 KG |
Statiskā kravnesība | 5200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 370 mm |
Kopējais svars | 31,15 KG |