Omikron twin
9958FTP300P68
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Omikron twin |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | līdzīgs EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 4000 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 4000 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 4000 KG |
Statiskā kravnesība | 8000 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 415 mm |
Kopējais platums | 272 mm |
Kopējais svars | 50,15 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
Kupola diametrs | 235 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors krāsa | Medus dzeltens (RAL1005), Medus dzeltens (RAL1005) |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 300 mm |
Protektora platums | 80 mm |
Riteņa platums | 80 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 270 mm |
Plāksnes platums | 250 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 210 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 230 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 17 mm |