Omikron twin
9950TOP250P65
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Omikron twin |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 2640 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 2640 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 2200 KG |
Statiskā kravnesība | 5280 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 325 mm |
Kopējais platums | 189 mm |
Kopējais svars | 18,5 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
Ofsets | 70 mm |
Pagrieziena rādiuss | 201,5 mm |
Grozāms savienojums | 403 mm |
Kupola diametrs | 160 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Natural white |
Riteņa diametrs | 250 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 200 mm |
Plāksnes platums | 160 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 120 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 160 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |