Omikron twin
9950TOP160P65
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
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
Ofsets | 55 mm |
Pagrieziena rādiuss | 141 mm |
Grozāms savienojums | 282 mm |
Kupola diametrs | 160 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Natural white |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 200 mm |
Plāksnes platums | 160 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 120 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 160 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Omikron twin |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 2040 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 2040 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 1700 KG |
Statiskā kravnesība | 4080 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais augstums | 235 mm |
Kopējais platums | 189 mm |
Kopējais svars | 12,91 KG |