Omikron twin
9950FTP300P68
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
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
Ofsets | 80 mm |
Pagrieziena rādiuss | 248 mm |
Grozāms savienojums | 496 mm |
Kupola diametrs | 250 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 300 mm |
Protektora platums | 80 mm |
Riteņa platums | 80 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 270 mm |
Plāksnes platums | 250 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 210 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 230 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 17 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Omikron twin |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | līdzīgs EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 4000 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 4000 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 4000 KG |
Statiskā kravnesība | 8000 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 415 mm |
Kopējais platums | 272 mm |
Kopējais svars | 66,91 KG |