Omikron twin
9950FTP200P65
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Omikron twin |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 2400 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 2400 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 2000 KG |
Statiskā kravnesība | 4800 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 275 mm |
Kopējais platums | 189 mm |
Kopējais svars | 21,99 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
Ofsets | 60 mm |
Pagrieziena rādiuss | 166 mm |
Grozāms savienojums | 332 mm |
Kupola diametrs | 160 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 200 mm |
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
Plāksnes garums | 200 mm |
Plāksnes platums | 160 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 120 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 160 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |