Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Autonomie mobilie roboti, Noliktavu risinājumi, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Novatech |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 5300 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 6360 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 5300 KG |
Statiskā kravnesība | 10600 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 62,35 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 500 mm |
Protektora platums | 150 mm |
Ass atveres diametrs | 50 mm |
Rumbas garums | 160 mm |
Riteņa platums | 150 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |