Novatech
STP400x100-Ø40 HL120
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
Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 400 mm |
Protektora platums | 100 mm |
Ass atveres diametrs | 40 mm |
Rumbas garums | 120 mm |
Riteņa platums | 100 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Novatech |
---|---|
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 3200 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 3840 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 3200 KG |
Statiskā kravnesība | 6400 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 34,03 KG |