Maxtech
UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Sterilizēšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Maxtech |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 200 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 200 KG |
Statiskā kravnesība | 400 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,27 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Zili pelēks (RAL7031) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 12 mm |
Rumbas garums | 44,4 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |