Maxtech
UAR100x32-Ø12 HL34,9
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Sterilizēšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Maxtech |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,2 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 12 mm |
Rumbas garums | 34,9 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 91 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |