Maxtech
UAP125x32-Ø8
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
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 8,3 mm |
Rumbas garums | 36,5 mm |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Maxtech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 160 KG |
Statiskā kravnesība | 320 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,36 KG |