Maxtech
UAP100x32-Ø8
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Sterilizēšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Maxtech |
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 150 KG |
Statiskā kravnesība | 300 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,23 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 8,3 mm |
Rumbas garums | 36,5 mm |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |