Maxtech
UAO050x20-Ø8
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Protektora platums | 20 mm |
Ass atveres diametrs | 8,3 mm |
Rumbas garums | 21 mm |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Maxtech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 50 KG |
Statiskā kravnesība | 100 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,03 KG |