Lumina
AA20POI050L51-10
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
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība laba |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts |
---|---|
Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
Grozāms savienojums | 104 mm |
Materiāls | Polipropilēns |
Ofsets | 20 mm |
Pagrieziena rādiuss | 52 mm |
Platums | 55 mm |
Ritenis
Diametrs | 50 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Protektora platums | 7 mm |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Riteņa platums | 7 mm |
Uzstādīšana
Skrūves atveres diametrs | 10 mm |
---|---|
Uzstādīšanas veids | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 56 mm |
---|---|
Kopējais platums | 55 mm |
Kopējais svars | 0,06 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Produkta nosaukums | Lumina |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Statiskā kravnesība | 80 KG |