Kappa
9688TOO100P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Kappa |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 600 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 720 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 600 KG |
Statiskā kravnesība | 1200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 145 mm |
Kopējais platums | 98 mm |
Kopējais svars | 2,63 KG |
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
Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Natural white |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 135 mm |
Plāksnes platums | 110 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |