Kappa
9688FTP200P65
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
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Protektora platums | 80 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 200 mm |
Plāksnes platums | 160 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 160 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 120 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Kappa |
---|---|
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 4 km/h | 1680 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 1400 KG |
Statiskā kravnesība | 2800 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 255 mm |
Kopējais svars | 13,15 KG |