Kappa
9688FTP125P63
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
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 135 mm |
Plāksnes platums | 110 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Kappa |
---|---|
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 550 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 660 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 550 KG |
Statiskā kravnesība | 1100 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 170 mm |
Kopējais platums | 98 mm |
Kopējais svars | 4,83 KG |