Kappa
9682ITP160P63 CL67
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Kappa |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 800 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 800 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 640 KG |
Statiskā kravnesība | 1600 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 205 mm |
Kopējais platums | 116 mm |
Kopējais svars | 4,27 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 58 mm |
Pagrieziena rādiuss | 140 mm |
Grozāms savienojums | 280 mm |
Kupola diametrs | 111 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Alumīnijs |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 135 mm |
Plāksnes platums | 110 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |