Kappa
9680FTP300P64
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Kappa |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 4 km/h | 2400 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 2000 KG |
Statiskā kravnesība | 4000 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 355 mm |
Kopējais svars | 19,48 KG |
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
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
Ofsets | 70 mm |
Pagrieziena rādiuss | 220 mm |
Grozāms savienojums | 440 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 300 mm |
Protektora platums | 80 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 175 mm |
Plāksnes platums | 140 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 140 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |