Kappa
9680ETP080P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Kappa |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 500 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 600 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 500 KG |
Statiskā kravnesība | 1000 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 135 mm |
Kopējais platums | 110 mm |
Kopējais svars | 3,95 KG |
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
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 41 mm |
Pagrieziena rādiuss | 89 mm |
Grozāms savienojums | 178 mm |
Kupola diametrs | 111 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Tērauds, dzelzs |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 80 mm |
Protektora platums | 60 mm |
Riteņa platums | 60 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 135 mm |
Plāksnes platums | 110 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |