Kappa load
9658FTP200P64
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Kappa load |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 1400 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 1680 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 1400 KG |
Statiskā kravnesība | 2800 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 255 mm |
Kopējais platums | 140 mm |
Kopējais svars | 11,12 KG |
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
Krāsa | Dzelzs (caurspīdīgs), Dzelzs (caurspīdīgs) |
Kupola diametrs | 130 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Protektora platums | 80 mm |
Riteņa platums | 80 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 175 mm |
Plāksnes platums | 140 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 140 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |