Kappa load
9652TOP160P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Kappa load |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 850 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 1020 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 850 KG |
Statiskā kravnesība | 1700 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 205 mm |
Kopējais platums | 116 mm |
Kopējais svars | 4,48 KG |
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
Grozāmais gultnis | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 58 mm |
Pagrieziena rādiuss | 140 mm |
Grozāms savienojums | 280 mm |
Kupola diametrs | 111 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Natural white |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 135 mm |
Plāksnes platums | 110 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |