Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
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
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Dakšas forma | Slēgts |
---|---|
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Grozāms savienojums | 230 mm |
Kupola diametrs | 62 mm |
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 115 mm |
Platums | 62 mm |
Ritenis
Diametrs | 150 mm |
---|---|
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Korpusa materiāls | Poliamīds |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Protektora platums | 32 mm |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Uzstādīšana
Skrūves diametrs | 32 mm |
---|---|
Skrūves garums | 51 mm |
Skrūve vītnes pozīcija | 7 mm |
Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |
Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
Pamata atribūti
Kopējais augstums | 183 mm |
---|---|
Kopējais platums | 62 mm |
Kopējais svars | 1,08 KG |
Kravnesība pie 3 km/h | 150 KG |
Produkta nosaukums | Integral |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |
Standarta | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
Statiskā kravnesība | 450 KG |