Integral
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Slēgts |
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Krāsa | Pelēki balts (RAL9002), Pelēki balts (RAL9002) |
Ofsets | 35 mm |
Pagrieziena rādiuss | 97,5 mm |
Grozāms savienojums | 195 mm |
Kupola diametrs | 62 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015), Pelēks šīferis (RAL7015) |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
---|---|
Skrūves diametrs | 32 mm |
Skrūves garums | 51 mm |
Skrūve vītnes pozīcija | 7 mm |
Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Integral |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
Standarta | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 150 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 150 KG |
Statiskā kravnesība | 450 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 158 mm |
Kopējais platums | 62 mm |
Kopējais svars | 0,98 KG |
Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |