Integral twin
2940UAP125R05-28
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
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Krāsa | Pelēki balts (RAL9002), Pelēki balts (RAL9002) |
Ofsets | 37,5 mm |
Pagrieziena rādiuss | 103 mm |
Grozāms savienojums | 206 mm |
Kupola diametrs | 61,5 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 12 mm |
Riteņa platums | 12 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
---|---|
Skrūves diametrs | 28 mm |
Skrūves garums | 45 mm |
Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2 |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Integral twin |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 125 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 125 KG |
Statiskā kravnesība | 375 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 150 mm |
Kopējais platums | 63 mm |
Kopējais svars | 1,11 KG |
Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |