Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
Ofsets | 45 mm |
Pagrieziena rādiuss | 124,5 mm |
Grozāms savienojums | 249 mm |
Kupola diametrs | 70 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
Diametrs | 150 mm |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Protektora platums | 15 mm |
Riteņa platums | 15 mm |
Protektora cietība (A) | 91 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
---|---|
Skrūves diametrs | 32 mm |
Skrūves garums | 51 mm |
Skrūve vītnes pozīcija | 7 mm |
Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2 |
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīniskās gultas un nestuves |
---|---|
Produkta nosaukums | Integral twin torsion |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
Standarta | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 250 KG |
Statiskā kravnesība | 750 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 193 mm |
Kopējais platums | 74 mm |
Platums | 74 mm |
Kopējais svars | 2,22 KG |
Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TsueV S 1⁄4d |