Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīniskās gultas un nestuves |
---|---|
Produkta nosaukums | Integral assist |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
Īpašas funkcijas | Saderīgs ar WeAssist |
Kravnesība pie 4 km/h | 150 KG |
Statiskā kravnesība | 450 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
Kopējais augstums | 183 mm |
Kopējais platums | 110,5 mm |
Kopējais svars | 5,01 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
---|---|
Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 115 mm |
Grozāms savienojums | 230 mm |
Kupola diametrs | 110,5 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Tērauds, dzelzs |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Motore Mozzo |
Protektors krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija |
---|---|
Skrūves diametrs | 32 mm |
Skrūves garums | 50 mm |
Skrūve vītnes pozīcija | 7 mm |
Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |