ICS
5327XSX125R05-18x62
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Medicīnas ratiņi |
---|---|
Produkta nosaukums | ICS |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
Kopējais augstums | 162 mm |
Kopējais svars | 0,76 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Poliamīds |
---|---|
Dakšas forma | Plāns |
Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
Ofsets | 38 mm |
Grozāms savienojums | 259 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds, elektrovadītspējīgs |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
---|---|
Skrūves diametrs | 18 mm |
Skrūves garums | 62 mm |