ICS
5320PJP125P50
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Poliamīds |
---|---|
Dakšas forma | Plāns |
Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
Krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001), Sudraba pelēka (RAL7001) |
Ofsets | 37 mm |
Pagrieziena rādiuss | 99,5 mm |
Grozāms savienojums | 199 mm |
Kupola diametrs | 52 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 77 mm |
Plāksnes platums | 67 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 46,5 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 51,5 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 56 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 8,5 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | ICS |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
Kopējais augstums | 166 mm |
Kopējais platums | 52 mm |
Kopējais svars | 0,64 KG |