Elastech
UER160x46-Ø20
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Elastech |
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 300 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 300 KG |
Statiskā kravnesība | 600 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,77 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Protektora platums | 46 mm |
Ass atveres diametrs | 20 mm |
Rumbas garums | 58 mm |
Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |