Elastech
UER125x40-Ø12
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 40 mm |
Ass atveres diametrs | 12 mm |
Rumbas garums | 44 mm |
Riteņa platums | 40 mm |
Protektora cietība (A) | 63 Krasts A |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Elastech |
---|---|
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 250 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 250 KG |
Statiskā kravnesība | 500 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 0,4 KG |