Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Korpusa materiāls | Cinka liešana |
---|---|
Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
Gūltnis | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Protektora platums | 32 mm |
Ass atveres diametrs | 8 mm |
Rumbas garums | 35,5 mm |
Protektora cietība (A) | 75 Krasts A |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Elastech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 150 KG |
Statiskā kravnesība | 300 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais svars | 0,93 KG |