Elastech
IEP125x50-Ø20
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Elastech |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 300 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 300 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 240 KG |
Statiskā kravnesība | 600 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
Kopējais svars | 0,92 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Alumīnijs |
---|---|
Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Melns (līdzīgs RAL9005) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Ass atveres diametrs | 20 mm |
Rumbas garums | 60 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Protektora cietība (A) | 68 Krasts A |