Duratech
TOO250x50-Ø25
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
Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Riteņa diametrs | 250 mm |
Protektora platums | 50 mm |
Ass atveres diametrs | 25 mm |
Rumbas garums | 60 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Duratech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 1100 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 1320 KG |
Kravnesība pie 6 km/h | 1100 KG |
Statiskā kravnesība | 2200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais svars | 1,54 KG |