Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
---|---|
Produkta nosaukums | Delta twin |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Kravnesība pie 4 km/h | 400 KG |
Statiskā kravnesība | 800 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 111,5 mm |
Kopējais platums | 92 mm |
Kopējais svars | 1,93 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
---|---|
Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums, Caurspīdīgs pārklājums |
Ofsets | 25 mm |
Pagrieziena rādiuss | 62 mm |
Grozāms savienojums | 124 mm |
Kupola diametrs | 73 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Tērauds, dzelzs |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
Riteņa diametrs | 65 mm |
Protektora platums | 30 mm |
Riteņa platums | 30 mm |
Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 100 mm |
Plāksnes platums | 100 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 63 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 78 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 63 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 78 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 10,5 mm |