Compacta
2198UOI025P60-40x17
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Iepirkumu ratiņi, Tirdzniecība |
---|---|
Produkta nosaukums | Compacta |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 25 KG |
Statiskā kravnesība | 50 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
Kopējais augstums | 28 mm |
Kopējais platums | 20 mm |
Kopējais svars | 0,02 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
---|---|
Dakšas forma | Stūrains |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Kupola diametrs | 20 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 25 mm |
Protektora platums | 13 mm |
Riteņa platums | 13 mm |
Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 40 mm |
Plāksnes platums | 17 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 30 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 30 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 4,5 mm |