Compacta
1438PVH050P60-67x48
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība laba |
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Diametrs | 50 mm |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Protektora platums | 21 mm |
Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 67 mm |
Plāksnes platums | 48 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 55 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 30 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 6 mm |
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Compacta |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 65 mm |
Kopējais svars | 0,14 KG |