Compacta
1430PVH065P60-75x60
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Vienas bumbas sacensības |
Ofsets | 25 mm |
Pagrieziena rādiuss | 57,5 mm |
Grozāms savienojums | 115 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 65 mm |
Protektora platums | 25 mm |
Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 75 mm |
Plāksnes platums | 60 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 55 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 40 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 7 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Compacta |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 40 KG |
Statiskā kravnesība | 80 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 85 mm |
Kopējais svars | 0,14 KG |