Compacta
1430POI038P60-46x38
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Iepirkumu ratiņi, Tirdzniecība |
---|---|
Produkta nosaukums | Compacta |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 25 KG |
Statiskā kravnesība | 50 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 50,5 mm |
Kopējais platums | 32 mm |
Kopējais svars | 0,07 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Vienas bumbas sacensības |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 13 mm |
Pagrieziena rādiuss | 32 mm |
Grozāms savienojums | 64 mm |
Kupola diametrs | 32 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 38 mm |
Protektora platums | 16 mm |
Riteņa platums | 16 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 46 mm |
Plāksnes platums | 38 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 28 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 36 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 5,3 mm |