Compacta
1298UOI014P80
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | Labi darbojas |
---|---|
Kustības troksnis | Labs kustības troksnis |
Nodilums | Nodilumizturība ļoti laba |
Korozijas izturīgs | Laba izturība pret koroziju |
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Atritinājums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, gaiša |
---|---|
Dakšas forma | Taisns |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Kupola diametrs | 19 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Poliamīds |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Diametrs | 14 mm |
Riteņa diametrs | 14 mm |
Protektora platums | 14 mm |
Riteņa platums | 14 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Apaļa plāksne |
---|---|
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 20 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 20 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 2,5 mm |
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Compacta |
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 15 KG |
Statiskā kravnesība | 30 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 13,5 mm |
Kopējais platums | 19 mm |
Platums | 19 mm |
Kopējais svars | 0,01 KG |