Basetech
POR125x40-Ø12 HL48
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Basetech |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 200 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 200 KG |
Statiskā kravnesība | 400 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,21 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Natural white |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 40 mm |
Ass atveres diametrs | 12 mm |
Rumbas garums | 48 mm |
Riteņa platums | 40 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |