Basetech
POR100x36-Ø12 RAL9011
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 36 mm |
Ass atveres diametrs | 12 mm |
Rumbas garums | 44,4 mm |
Riteņa platums | 36 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Basetech |
---|---|
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 160 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 160 KG |
Statiskā kravnesība | 320 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,14 KG |