Basetech
POO080x34-Ø12 RAL9011
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs |
---|---|
Produkta nosaukums | Basetech |
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 125 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 125 KG |
Statiskā kravnesība | 250 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,06 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Riteņa diametrs | 80 mm |
Protektora platums | 34 mm |
Ass atveres diametrs | 12,1 mm |
Rumbas garums | 44,4 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |