Basetech
POO065x30-Ø12 RAL9011
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
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Ciets protektors |
Riteņa diametrs | 65 mm |
Protektora platums | 30 mm |
Ass atveres diametrs | 12,1 mm |
Rumbas garums | 34,5 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Basetech |
---|---|
Produkta veids | Ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 120 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 120 KG |
Statiskā kravnesība | 240 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,05 KG |