Basetech
POI038x20-Ø6
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
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 38 mm |
Protektora platums | 20 mm |
Ass atveres diametrs | 6 mm |
Rumbas garums | 21,5 mm |
Riteņa platums | 20 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Basetech |
---|---|
Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
Kravnesība pie 3 km/h | 35 KG |
Statiskā kravnesība | 70 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais svars | 0,01 KG |