Alpha
3478PVO125P62
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
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
Gūltnis | Cuscinetto piano |
Protektors | Mīksts protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Protektora platums | 37 mm |
Riteņa platums | 37 mm |
Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 103 mm |
Plāksnes platums | 85 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Alpha |
---|---|
Produkta veids | Fiksēts atbalsta ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 100 KG |
Statiskā kravnesība | 200 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 155 mm |
Kopējais platums | 85 mm |
Kopējais svars | 0,81 KG |