Alpha
3472PXU160P63
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
Pieteikumi | Aeronautika, Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
---|---|
Produkta nosaukums | Alpha |
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 135 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 135 KG |
Statiskā kravnesība | 270 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 200 mm |
Kopējais svars | 2,33 KG |
Veiktspēja
Ruļļa veiktspēja | |
---|---|
Kustības troksnis | |
Nodilums | |
Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Ofsets | 55 mm |
Pagrieziena rādiuss | 135 mm |
Grozāms savienojums | 270 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Poliuretāns, bioavots, injicēts, elektrovadošs |
Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale in plastica |
Protektors | Mīksts protektors |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Protektora platums | 40 mm |
Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 137 mm |
Plāksnes platums | 105 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |