Alpha
3470POR100P62
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
Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
---|---|
Dakšas forma | Plašs |
Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
Krāsa | Pasivēts ar zilu |
Ofsets | 40 mm |
Pagrieziena rādiuss | 90 mm |
Grozāms savienojums | 180 mm |
Kupola diametrs | 75 mm |
Ritenis
Korpusa materiāls | Polipropilēns |
---|---|
Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
Protektors | Ciets protektors |
Ritenis krāsa | Grafīta melna (RAL9011) |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Protektora platums | 36 mm |
Riteņa platums | 36 mm |
Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
---|---|
Plāksnes garums | 105 mm |
Plāksnes platums | 80 mm |
Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 60 mm |
Plāksnes atveres platums (minimālais) | 77 mm |
Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |
Pamata atribūti
Produkta nosaukums | Alpha |
---|---|
Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
Kravnesība pie 3 km/h | 160 KG |
Kravnesība pie 4 km/h | 160 KG |
Statiskā kravnesība | 320 KG |
Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
Kopējais augstums | 128 mm |
Kopējais platums | 75 mm |
Kopējais svars | 0,74 KG |